Ottimizzazione della separazione nell'Oil&gas con un monitoraggio preciso
Prestazioni ottimali dei processi di separazione e riduzione della spesa operativa grazie a tecnologie di misura intelligenti
La separazione degli idrocarburi liquidi e dei gas dall'acqua e dai sedimenti è un'operazione difficile. Per ottenere prestazioni ottimali nei processi di separazione del settore Oil&Gas, occorre un monitoraggio estremamente affidabile e accurato di vari parametri, come temperatura, pressione, livello, portata e interfase. La misura di interfase può diventare molto complessa, e richiede know-how e tecnologie applicate. Noi vi offriamo entrambe, per assicurarvi prestazioni ottimali dei processi di separazione.
2,200
Dollari Statunitensi/ giorno
è l'ammontare giornaliero speso per i demulsionanti
Come possiamo aiutarvi
Endress+Hauser assicura un controllo efficace dei processi di separazione di petrolio, acqua, gas e sabbia offrendo un'ampia gamma di tecnologie di misura leader di mercato estremamente affidabili, adatte a tutte le variabili di processo di tutte le fasi.
Identificazione della posizione e dello spessore dei vari strati di sedimenti e liquidi, ottimizzazione del processo di iniezione dei demulsionanti e degli agenti antischiumogeni
Standard aperti per facilità di integrazione e flessibilità di controllo
Facile retrofit per soluzione di profilatura
Conformità assicurata agli standard ambientali
Applicazioni
Separazione delle frazioni pesanti ed extra-pesanti del petrolio grezzo*
Le tecnologie di misura tradizionali sono insufficienti nel caso della separazione delle frazioni pesanti ed extra-pesanti del petrolio grezzo, non solo a causa dell'impossibilità di fornire dati di processo completi. Questi sistemi devono anche essere installati all'interno del separatore, il che comporta il rischio di contaminazione.
*Frazioni pesanti: > API 10 - 22,3 (> 920 kg/m³) Frazioni extra-pesanti: < API 10 (> 1000 kg/m³)
La nostra expertise nel settore
Il sistema di profilazione della densità Gamma di Endress+Hauser è una soluzione ottimale per i processi di separazione delle frazioni pesanti ed extra-pesanti del petrolio grezzo, poiché può essere installato al di fuori del serbatoio.
Si evitano errori di misura dovuti a contaminazione e depositi
La continuità del processo di separazione è assicurata
Separazione delle frazioni medie del petrolio grezzo*
Durante il processo di separazione delle frazioni medie del petrolio grezzo è necessario misurare accuratamente sia il livello totale che l'interfase, il che è impossibile con un unico strumento. Inoltre, spesso è presente uno strato di emulsione e, se questo supera i 5 cm di profondità, non è possibile utilizzare un misuratore radar a onde guidate di tipo standard per la misura dell'interfase.
*Frazioni medie: API 31.1 - 22.3 (870 - 920 kg/m³)
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser ha sviluppato tecnologie appositamente progettate per risolvere le problematiche tipiche del processo di separazione delle frazioni medie del petrolio grezzo.
Semplificazione del processo di separazione delle frazioni medie del petrolio grezzo con un unico dispositivo
Monitoraggio dell'interfase attraverso qualsiasi strato di emulsione con il nostro misuratore multi-parametrico radar ad onde guidate
Riduzione dei tempi di fermo del processo e dei costi operativi
Separazione delle fasi leggere del petrolio grezzo*
La maggior parte dei separatori che vengono impiegati oggi per separare le frazioni leggere del petrolio grezzo sono dotate di sistemi di controllo del livello e/o della densità di tipo meccanico. I dispositivi meccanici però presentano delle limitazioni, poiché richiedono adattamenti specifici in base all'API del petrolio da misurare e interventi di manutenzione continui.
*Frazioni leggere: API 45 - 31.1 (< 870 kg/m³)
La nostra expertise nel settore
Utilizzando strumenti radar a onde guidate, Endress+Hauser risolve i problemi dei dispositivi meccanici ottimizzando il processo di separazione delle frazioni leggere del petrolio grezzo.
Uso di Levelflex FMP55, il nuovo standard di riferimento nella misura di interfase
Nessun fermo impianto per adattare la strumentazione quando si cambia uscita
Scoprite come aumentare l'efficienza del processo di separazione
Vantaggi
Ottenere il massimo dalle risorse è la vostra preoccupazione principale, e noi siamo qui per supportarvi. Con le nostre soluzioni di automazione di processo, infatti, potete operare in modo sicuro, efficiente e pulito. Ma c'è anche un altro aspetto da considerare: quando un membro prezioso della vostra squadra va in pensione, le sue competenze e la sua esperienza non sono facili da sostituire. La nostra organizzazione di service può aiutarvi in queste situazioni con servizi quali: ispezione, messa in servizio, engineering e taratura, così come con vasti programmi di formazione per i vostri futuri dipendenti.
300+
sistemi di misura di interfase radiometrici e sistemi di profilatura della densità installati nel mondo
8.500 l
di demulsionanti risparmiati all'anno, pari al 10%
5%
di riduzione del rischio di formazione di schiuma all'interno del separatore
Scoprite la nostra gamma di prodotti
Analisi
Analisi
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Servizi di assistenza per la strumentazione
Servizi di assistenza per la strumentazione
Massimizzare le prestazioni dell'impianto, ridurre al minimo l'OPEX, aumentare i tempi di attività, rispettare la conformità. I servizi di assistenza Endress+Hauser.
Storie collegate
Efficienza
Massimizzate l'efficienza dei processi di lavorazione del gas naturale
Massimizzate la produttività delle attività di trattamento del gas naturale, dei processi di liquefazione e degli impianti di LNG con le soluzioni di misura Endress+Hauser.
Per gestire in maniera efficiente i complessi processi di raffinazione, occorrono dispositivi di misura e soluzioni di automazione particolari. Con la nostra offerta, ottimizzeremo la disponibilità e la sicurezza del vostro impianto.
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Endress+Hauser è sicura di potervi aiutare a raggiungere i vostri obiettivi operativi nell'intero ciclo dell'acqua, combinando un portfolio innovativo di strumenti di misura, servizi esperti e competenze industriali.
Industria chimica: Partner per un successo sostenibile
Industria chimica: Partner per un successo sostenibile
Ottimizzate le vostre risorse e massimizzate le prestazioni del vostro impianto. Per saperne di più!
Power & Energy: Dare forza al futuro
Power & Energy: Dare forza al futuro
Voi fornite energia al mondo - noi vi forniamo il know-how applicativo per la vostra centrale elettrica: vapore (carbone, gas e petrolio), turbina a gas a ciclo combinato, waste-to-energy, idroelettrica e nucleare.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .